STV-T G1/4-AG 6
Parça no.: 10.09.02.00042
Otomatik bağlantı rakoru, T
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Dış hortum çapı | 6 (mm) |
| Malzeme | Pirinç |
| Çalışma sıcaklığı | °C |
| Uzunluk L | 41 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 6 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| dn | 4 mm |
| D1 | 11,3 mm |
| H | 12,6 mm |
| H1 | 18,4 mm |
| L | 41 mm |
| LG1 | 7,6 mm |
| SW1 | 17 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tasarım hortum tipi | Hortum D = 6 d = 4 |
| Tasarım hortum tipi | 6-4 |
| Malzeme | Pirinç |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Çalışma sıcaklığı | °C |
| Ağırlık | 32,5 g |
| Ürün ailesi | STV |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon