STV-W M5-AG 6 HT
Onderdeelnr.: 10.08.02.00397
Schroefverbinding in zwenkbare haakse uitvoering
Industriesegmenten: Universeel
| Thread G1 | M5-M |
| Outer hose diameter | 6 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | -50 ... 200 °C |
| Length L | 22.5 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 6 mm |
| G1 | M5-M |
| D1 | 11,6 mm |
| H | 11,7 mm |
| H1 | 17,3 mm |
| L | 22,5 mm |
| L1 | 28,5 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| SW1 | 13 mm |
| SW3 | 12 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 6 d = 4 |
| Design hose type | 6-4 |
| Material | Brass |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0,95 ... 24,00 bar |
| Operating temperature | -50 ... 200 °C |
| Weight | 22 g |
| Product family | STV |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie