Schmalz

Akcesoria do okuć

Gwint przyłączeniowy M5 do G1-1/2"

Przejdź bezpośrednio do produktów

Szeroka gama akcesoriów z jednego źródła

Wytrzymałe, wielokrotnego użytku akcesoria wykonane z wysokiej jakości mosiądzu o niklowanej powierzchni

Projekt
  • Akcesoria wykonane z wytrzymałego mosiądzu o niklowanej powierzchni
Dane techniczne
  • Gwint przyłączeniowy M5 do G1-1/2"
  • Materiał: mosiądz niklowany
Branże
  • Uniwersalne
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Thread G1
Thread G2
Nominal diameter dn
Industry sector

1 - 10 z 74 wyników

RED-NIP G3/8-AG G1/4-AG AL

Część nr.: 10.01.10.00182

Reduction nipple (tubular)

Thread G1G3/8"-M
Thread G2G1/4"-M
MaterialAluminum
Length L25 (mm)
Nominal diameter dn6.1 (mm)
RED-NIP G1/4-AG G1/8-AG AL

Część nr.: 10.01.10.01307

Reduction nipple with collar

STEC 4 S-M12-4 St

Część nr.: 10.05.02.00157

Plug

VRS-S G1/2-AG

Część nr.: 10.08.06.00050

Korek gwintowany ohne kołnierzem

Thread G1G1/2"-M
MaterialBrass
Surfacenickel plated
ST G1-1/4-AG 38 MS-V

Część nr.: 10.08.03.00123

Hose sleeve

Thread G1G1-1/4"-M
Hose inner diameter (recom.) d38 (mm)
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Length L8 (mm)
Nominal diameter dn32.8 (mm)
ST M3-AG 2 MS-V

Część nr.: 10.08.03.00151

Hose sleeve

Thread G1M3-M
Hose inner diameter (recom.) d2 (mm)
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Length L2 (mm)
Nominal diameter dn1.2 (mm)
ST M5-AG 4 MS-V

Część nr.: 10.08.03.00152

Hose sleeve

Thread G1M5-M
Hose inner diameter (recom.) d4 (mm)
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Length L3.3 (mm)
Nominal diameter dn2.2 (mm)
ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Część nr.: 10.08.03.00153

Hose sleeve

Thread G1G1/8"-M
Hose inner diameter (recom.) d4 (mm)
MaterialBrass
Surfaceraw
Length L4 (mm)
Nominal diameter dn2.5 (mm)
ST G1/8-AG 6 MS-V

Część nr.: 10.08.03.00154

Hose sleeve

Thread G1G1/8"-M
Hose inner diameter (recom.) d6 (mm)
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Length L5 (mm)
Nominal diameter dn4.4 (mm)
ST G1/8-AG 9 MS-V

Część nr.: 10.08.03.00155

Hose sleeve

Thread G1G1/8"-M
Hose inner diameter (recom.) d9 (mm)
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Length L5 (mm)
Nominal diameter dn4 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka