RED-NIP G3/8-AG G1/4-AG AL
Część nr.: 10.01.10.00182
Reduction nipple (tubular)
Branże: Uniwersalne
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Thread G2 | G1/4"-M |
| Material | Aluminum |
| Length L | 25 (mm) |
| Nominal diameter dn | 6.1 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 6,1 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| G2 | G1/4"-M |
| L | 25 mm |
| LG1 | 15 mm |
| LG2 | 10 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Aluminum |
Dokumentacja
Dokumentacja