RED-NIP G3/8-AG G1/4-AG AL
Osanro: 10.01.10.00182
Reduction nipple (tubular)
Toimialat: Yleiskäyttö
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Thread G2 | G1/4"-M |
| Material | Aluminum |
| Length L | 25 (mm) |
| Nominal diameter dn | 6.1 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 6,1 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| G2 | G1/4"-M |
| L | 25 mm |
| LG1 | 15 mm |
| LG2 | 10 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material | Aluminum |
Dokumentointi
Dokumentointi