Schmalz

Tarvikkeet ruuviliitoksiin

Liitinkierre M5 - G1-1 / 2 "

Siirry suoraan tuotteisiin

Laaja valikoima lisävarusteita yhdestä lähteestä

Vankat, uudelleenkäytettävät lisävarusteet korkealaatuisesta messingistä, nikkelillä päällystetty

Design
  • Tarvikkeet kestävästä messingistä, nikkelillä päällystetty
Tekniset tiedot
  • Liitinkierre M5 - G1-1 / 2 "
  • Materiaali: nikkelöity messinki
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Thread G1
Thread G2
Nominal diameter dn
Toimiala

1 - 10 / 74 tuloksista

RED-NIP G3/8-AG G1/4-AG AL

Osanro: 10.01.10.00182

Reduction nipple (tubular)

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G3/8"-M
Thread G2G1/4"-M
MaterialAluminum
Length L25 (mm)
Nominal diameter dn6.1 (mm)
RED-NIP G1/4-AG G1/8-AG AL

Osanro: 10.01.10.01307

Reduction nipple with collar

VRS-S G1/2-AG

Osanro: 10.08.06.00050

Sealing screw without collar

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/2"-M
MaterialBrass
Surfacenickel plated
STEC 4 S-M12-4 St

Osanro: 10.05.02.00157

Plug

Toimialat: Yleiskäyttö

ST G1-1/4-AG 38 MS-V

Osanro: 10.08.03.00123

Hose sleeve

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1-1/4"-M
Hose inner diameter (recom.) d38 (mm)
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Length L8 (mm)
Nominal diameter dn32.8 (mm)
ST M3-AG 2 MS-V

Osanro: 10.08.03.00151

Hose sleeve

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1M3-M
Hose inner diameter (recom.) d2 (mm)
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Length L2 (mm)
Nominal diameter dn1.2 (mm)
ST M5-AG 4 MS-V

Osanro: 10.08.03.00152

Hose sleeve

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1M5-M
Hose inner diameter (recom.) d4 (mm)
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Length L3.3 (mm)
Nominal diameter dn2.2 (mm)
ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Osanro: 10.08.03.00153

Hose sleeve

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/8"-M
Hose inner diameter (recom.) d4 (mm)
MaterialBrass
Surfaceraw
Length L4 (mm)
Nominal diameter dn2.5 (mm)
ST G1/8-AG 6 MS-V

Osanro: 10.08.03.00154

Hose sleeve

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/8"-M
Hose inner diameter (recom.) d6 (mm)
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Length L5 (mm)
Nominal diameter dn4.4 (mm)
ST G1/8-AG 9 MS-V

Osanro: 10.08.03.00155

Hose sleeve

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/8"-M
Hose inner diameter (recom.) d9 (mm)
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Length L5 (mm)
Nominal diameter dn4 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.