Schmalz

Bağlantılar için Aksesuarlar

Bağlantı dişi M5 - G1-1/2";Accessories for Screw Unions"

Doğrudan ürünlere gidin

Tek kaynaktan geniş aksesuar yelpazesi

Nikel kaplamalı yüksek kaliteli pirinçten yapılmış sağlam, yeniden kullanılabilir aksesuarlar

Tasarım
  • Nikel kaplamalı yüzeylere sahip sağlam pirinçten yapılmış aksesuarlar
Teknik veri
  • Bağlantı dişi M5 - G1-1/2";Accessories for Screw Unions"
  • Malzeme: nikel kaplı pirinç
Endüstriler
  • •Genel
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
Diş G1
Diş G2
Nominal çap dn
Endüstri sektörü

74 sonuçtan 1 - 10'si

RED-NIP G3/8-AG G1/4-AG AL

Parça no.: 10.01.10.00182

Redüksiyon nipeli (tübüler)

Endüstriler: Genel

Diş G1G3/8"-M
Diş G2G1/4"-M
MalzemeAlüminyum
Uzunluk L25 (mm)
Nominal çap dn6.1 (mm)
RED-NIP G1/4-AG G1/8-AG AL

Parça no.: 10.01.10.01307

Yakalı redüksiyon nipeli

VRS-S G1/2-AG

Parça no.: 10.08.06.00050

Bileziksiz sızdırmazlık vidası

Endüstriler: Genel

Diş G1G1/2"-M
MalzemePirinç
Yüzeynikel kaplama
STEC 4 S-M12-4 St

Parça no.: 10.05.02.00157

Soket

Endüstriler: Genel

ST G1-1/4-AG 38 MS-V

Parça no.: 10.08.03.00123

Hortum manşonu

Endüstriler: Genel

Diş G1G1-1/4"-M
Hortum çapı (tavsiye edilen) d38 (mm)
MalzemePirinç
Yüzeynikel kaplama
Uzunluk L8 (mm)
Nominal çap dn32.8 (mm)
ST M3-AG 2 MS-V

Parça no.: 10.08.03.00151

Hortum manşonu

Endüstriler: Genel

Diş G1M3-M
Hortum çapı (tavsiye edilen) d2 (mm)
MalzemePirinç
Yüzeynikel kaplama
Uzunluk L2 (mm)
Nominal çap dn1.2 (mm)
ST M5-AG 4 MS-V

Parça no.: 10.08.03.00152

Hortum manşonu

Endüstriler: Genel

Diş G1M5-M
Hortum çapı (tavsiye edilen) d4 (mm)
MalzemePirinç
Yüzeynikel kaplama
Uzunluk L3.3 (mm)
Nominal çap dn2.2 (mm)
ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Parça no.: 10.08.03.00153

Hortum manşonu

Endüstriler: Genel

Diş G1G1/8"-M
Hortum çapı (tavsiye edilen) d4 (mm)
MalzemePirinç
Yüzeyham
Uzunluk L4 (mm)
Nominal çap dn2.5 (mm)
ST G1/8-AG 6 MS-V

Parça no.: 10.08.03.00154

Hortum manşonu

Endüstriler: Genel

Diş G1G1/8"-M
Hortum çapı (tavsiye edilen) d6 (mm)
MalzemePirinç
Yüzeynikel kaplama
Uzunluk L5 (mm)
Nominal çap dn4.4 (mm)
ST G1/8-AG 9 MS-V

Parça no.: 10.08.03.00155

Hortum manşonu

Endüstriler: Genel

Diş G1G1/8"-M
Hortum çapı (tavsiye edilen) d9 (mm)
MalzemePirinç
Yüzeynikel kaplama
Uzunluk L5 (mm)
Nominal çap dn4 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.