Schmalz

Accessoires pour raccords filetés

Filetage du raccord M5 à G1-1/2"

Accéder directement aux produits

Une multitude d'accessoires provenant d'une seule source

Raccords robustes et réutilisables en laiton de haute qualité avec surface nickelée

Composition
  • Accessoires en laiton avec une surface nickelé
Données techniques
  • Raccordement fileté M5 à G1-1/2"
  • Matière : laiton nickelé
Secteurs
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Filetage G1
Filetage G2
Diamètre nominal dn
Secteurs

1 - 10 de 74 résultats

RED-NIP G3/8-AG G1/4-AG AL

Réf. article: 10.01.10.00182

Insert de réduction en forme de tube

Secteurs : Usage général

Filetage G1G3/8"-M
Filetage G2G1/4"-M
MatièreAluminium
Longueur L25 (mm)
Diamètre nominal dn6.1 (mm)
RED-NIP G1/4-AG G1/8-AG AL

Réf. article: 10.01.10.01307

Insert de réduction avec embase

VRS-S G1/2-AG

Réf. article: 10.08.06.00050

Vis de fermeture sans embase

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1/2"-M
MatièreLaiton
Surfacenickelé
STEC 4 S-M12-4 St

Réf. article: 10.05.02.00157

Connecteur

Secteurs : Usage général

ST G1-1/4-AG 38 MS-V

Réf. article: 10.08.03.00123

Raccord de tuyau

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1-1/4"-M
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d38 (mm)
MatièreLaiton
Surfacenickelé
Longueur L8 (mm)
Diamètre nominal dn32.8 (mm)
ST M3-AG 2 MS-V

Réf. article: 10.08.03.00151

Raccord de tuyau

Secteurs : Usage général

Filetage G1M3-M
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d2 (mm)
MatièreLaiton
Surfacenickelé
Longueur L2 (mm)
Diamètre nominal dn1.2 (mm)
ST M5-AG 4 MS-V

Réf. article: 10.08.03.00152

Raccord de tuyau

Secteurs : Usage général

Filetage G1M5-M
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d4 (mm)
MatièreLaiton
Surfacenickelé
Longueur L3.3 (mm)
Diamètre nominal dn2.2 (mm)
ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Réf. article: 10.08.03.00153

Raccord de tuyau

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1/8"-M
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d4 (mm)
MatièreLaiton
Surfacebrut
Longueur L4 (mm)
Diamètre nominal dn2.5 (mm)
ST G1/8-AG 6 MS-V

Réf. article: 10.08.03.00154

Raccord de tuyau

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1/8"-M
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d6 (mm)
MatièreLaiton
Surfacenickelé
Longueur L5 (mm)
Diamètre nominal dn4.4 (mm)
ST G1/8-AG 9 MS-V

Réf. article: 10.08.03.00155

Raccord de tuyau

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1/8"-M
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d9 (mm)
MatièreLaiton
Surfacenickelé
Longueur L5 (mm)
Diamètre nominal dn4 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.