Schmalz

Accessori per raccordi

Raccordo filettato da M5 a G1-1/2"

Vai direttamente ai prodotti

Ampia gamma di accessori da un unico fornitore

Accessori robusti e riutilizzabili in ottone di alta qualità con superficie nichelata

Struttura
  • Accessori in ottone robusto con superficie nichelata
Dati tecnici
  • Raccordo filettato: da M5 a G1-1/2"
  • Materiale: in ottone nichelato
Industrie
  • •Universale
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Filettatura G1
Filettatura G2
Diametro nominale dn
Settori

1 - 10 da 74 risultati

RED-NIP G3/8-AG G1/4-AG AL

Numero articolo: 10.01.10.00182

Nipplo di riduzione (tubiforme)

Industrie: Universale

Filettatura G1G3/8"-AG
Filettatura G2G1/4"-AG
MaterialeAlluminio
Lunghezza L25 (mm)
Diametro nominale dn6.1 (mm)
RED-NIP G1/4-AG G1/8-AG AL

Numero articolo: 10.01.10.01307

Nipplo di riduzione con collare

VRS-S G1/2-AG

Numero articolo: 10.08.06.00050

Vite di chiusura senza collare

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/2"-AG
MaterialeOttone
Superficienichelato
STEC 4 S-M12-4 St

Numero articolo: 10.05.02.00157

Connettore

Industrie: Universale

ST G1-1/4-AG 38 MS-V

Numero articolo: 10.08.03.00123

Bocchetta

Industrie: Universale

Filettatura G1G1-1/4"-AG
Diametro interno del tubo (raccomandato) d38 (mm)
MaterialeOttone
Superficienichelato
Lunghezza L8 (mm)
Diametro nominale dn32.8 (mm)
ST M3-AG 2 MS-V

Numero articolo: 10.08.03.00151

Bocchetta

Industrie: Universale

Filettatura G1M3-AG
Diametro interno del tubo (raccomandato) d2 (mm)
MaterialeOttone
Superficienichelato
Lunghezza L2 (mm)
Diametro nominale dn1.2 (mm)
ST M5-AG 4 MS-V

Numero articolo: 10.08.03.00152

Bocchetta

Industrie: Universale

Filettatura G1M5-AG
Diametro interno del tubo (raccomandato) d4 (mm)
MaterialeOttone
Superficienichelato
Lunghezza L3.3 (mm)
Diametro nominale dn2.2 (mm)
ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Numero articolo: 10.08.03.00153

Bocchetta

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/8"-AG
Diametro interno del tubo (raccomandato) d4 (mm)
MaterialeOttone
Superficiecrudo
Lunghezza L4 (mm)
Diametro nominale dn2.5 (mm)
ST G1/8-AG 6 MS-V

Numero articolo: 10.08.03.00154

Bocchetta

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/8"-AG
Diametro interno del tubo (raccomandato) d6 (mm)
MaterialeOttone
Superficienichelato
Lunghezza L5 (mm)
Diametro nominale dn4.4 (mm)
ST G1/8-AG 9 MS-V

Numero articolo: 10.08.03.00155

Bocchetta

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/8"-AG
Diametro interno del tubo (raccomandato) d9 (mm)
MaterialeOttone
Superficienichelato
Lunghezza L5 (mm)
Diametro nominale dn4 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.