Schmalz

Accessories for Screw Unions

Connection thread M5 to G1-1/2"

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Wide range of accessories from one source

Robust, reusable accessories made of high-quality brass with nickel-plated finish

Cấu trúc
  • Accessories made of robust brass with nickel-plated surfaces
Thông số kỹ thuật
  • Connection thread M5 to G1-1/2"
  • Material: nickel-plated brass
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Thread G1
Thread G2
Nominal diameter dn
Phân loại theo ngành

1 - 10 từ 74 kết quả

RED-NIP G3/8-AG G1/4-AG AL

Mã sản phẩm: 10.01.10.00182

Reduction nipple (tubular)

Các ngành: Universal

Thread G1G3/8"-M
Thread G2G1/4"-M
MaterialAluminum
Length L25 (mm)
Nominal diameter dn6.1 (mm)
RED-NIP G1/4-AG G1/8-AG AL

Mã sản phẩm: 10.01.10.01307

Reduction nipple with collar

VRS-S G1/2-AG

Mã sản phẩm: 10.08.06.00050

Sealing screw without collar

Các ngành: Universal

Thread G1G1/2"-M
MaterialBrass
Surfacenickel plated
STEC 4 S-M12-4 St

Mã sản phẩm: 10.05.02.00157

Plug

Các ngành: Universal

ST G1-1/4-AG 38 MS-V

Mã sản phẩm: 10.08.03.00123

Hose sleeve

Các ngành: Universal

Thread G1G1-1/4"-M
Hose inner diameter (recom.) d38 (mm)
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Length L8 (mm)
Nominal diameter dn32.8 (mm)
ST M3-AG 2 MS-V

Mã sản phẩm: 10.08.03.00151

Hose sleeve

Các ngành: Universal

Thread G1M3-M
Hose inner diameter (recom.) d2 (mm)
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Length L2 (mm)
Nominal diameter dn1.2 (mm)
ST M5-AG 4 MS-V

Mã sản phẩm: 10.08.03.00152

Hose sleeve

Các ngành: Universal

Thread G1M5-M
Hose inner diameter (recom.) d4 (mm)
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Length L3.3 (mm)
Nominal diameter dn2.2 (mm)
ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Mã sản phẩm: 10.08.03.00153

Hose sleeve

Các ngành: Universal

Thread G1G1/8"-M
Hose inner diameter (recom.) d4 (mm)
MaterialBrass
Surfaceraw
Length L4 (mm)
Nominal diameter dn2.5 (mm)
ST G1/8-AG 6 MS-V

Mã sản phẩm: 10.08.03.00154

Hose sleeve

Các ngành: Universal

Thread G1G1/8"-M
Hose inner diameter (recom.) d6 (mm)
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Length L5 (mm)
Nominal diameter dn4.4 (mm)
ST G1/8-AG 9 MS-V

Mã sản phẩm: 10.08.03.00155

Hose sleeve

Các ngành: Universal

Thread G1G1/8"-M
Hose inner diameter (recom.) d9 (mm)
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Length L5 (mm)
Nominal diameter dn4 (mm)

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.