Schmalz

Zubehör für Verschraubungen

Anschlussgewinde M5 bis G1-1/2"

Direkt zu den Produkten

Breites Programm an Zubehörteilen aus einer Hand

Robuste, wiederverwendbare Zubehörteile aus hochwertigem Messing mit vernickelter Oberfläche

Aufbau
  • Zubehörteile aus robustem Messing mit vernickelter Oberfläche
Technische Daten
  • Anschlussgewinde M5 bis G1-1/2"
  • Werkstoff: Messing vernickelt
Branchen
  • •Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Gewinde G2
Nenndurchmesser dn
Branchenzuordnung

1 - 10 von 74 Ergebnissen

RED-NIP G3/8-AG G1/4-AG AL

Art-Nr.: 10.01.10.00182

Reduziernippel (Rohrform)

Branchen: Universal

Gewinde G1G3/8"-AG
Gewinde G2G1/4"-AG
NormteilewerkstoffAluminium
Länge L25 (mm)
Nenndurchmesser dn6.1 (mm)
RED-NIP G1/4-AG G1/8-AG AL

Art-Nr.: 10.01.10.01307

Reduziernippel mit Bund

VRS-S G1/2-AG

Art-Nr.: 10.08.06.00050

Verschluss-Schraube ohne Bund

Branchen: Universal

Gewinde G1G1/2"-AG
NormteilewerkstoffMessing
Oberflächevernickelt
STEC 4 S-M12-4 St

Art-Nr.: 10.05.02.00157

Stecker

Branchen: Universal

ST G1-1/4-AG 38 MS-V

Art-Nr.: 10.08.03.00123

Schlauchtülle

Branchen: Universal

Gewinde G1G1-1/4"-AG
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d38 (mm)
NormteilewerkstoffMessing
Oberflächevernickelt
Länge L8 (mm)
Nenndurchmesser dn32.8 (mm)
ST M3-AG 2 MS-V

Art-Nr.: 10.08.03.00151

Schlauchtülle

Branchen: Universal

Gewinde G1M3-AG
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d2 (mm)
NormteilewerkstoffMessing
Oberflächevernickelt
Länge L2 (mm)
Nenndurchmesser dn1.2 (mm)
ST M5-AG 4 MS-V

Art-Nr.: 10.08.03.00152

Schlauchtülle

Branchen: Universal

Gewinde G1M5-AG
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d4 (mm)
NormteilewerkstoffMessing
Oberflächevernickelt
Länge L3.3 (mm)
Nenndurchmesser dn2.2 (mm)
ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Art-Nr.: 10.08.03.00153

Schlauchtülle

Branchen: Universal

Gewinde G1G1/8"-AG
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d4 (mm)
NormteilewerkstoffMessing
Oberflächeroh
Länge L4 (mm)
Nenndurchmesser dn2.5 (mm)
ST G1/8-AG 6 MS-V

Art-Nr.: 10.08.03.00154

Schlauchtülle

Branchen: Universal

Gewinde G1G1/8"-AG
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d6 (mm)
NormteilewerkstoffMessing
Oberflächevernickelt
Länge L5 (mm)
Nenndurchmesser dn4.4 (mm)
ST G1/8-AG 9 MS-V

Art-Nr.: 10.08.03.00155

Schlauchtülle

Branchen: Universal

Gewinde G1G1/8"-AG
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d9 (mm)
NormteilewerkstoffMessing
Oberflächevernickelt
Länge L5 (mm)
Nenndurchmesser dn4 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.