Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vidalı bağlantı parçaları için aksesuarlar istenen tasarımda tedarik edilir.

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

RED-NIP G3/8-AG G1/4-AG AL

Parça no.: 10.01.10.00182

Redüksiyon nipeli (tübüler)

Endüstriler: Genel

Diş G1G3/8"-M
Diş G2G1/4"-M
MalzemeAlüminyum
Uzunluk L25 (mm)
Nominal çap dn6.1 (mm)
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
dn 6,1  mm
G1 G3/8"-M
G2 G1/4"-M
L 25  mm
LG1 15  mm
LG2 10  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Malzeme Alüminyum
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git