ST G1/8-AG 4 MS-ROH
Osanro: 10.08.03.00153
Hose sleeve
Toimialat: Yleiskäyttö
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 (mm) |
| Material | Brass |
| Surface | raw |
| Length L | 4 (mm) |
| Nominal diameter dn | 2.5 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 2,5 mm |
| D | 3,9 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 4 mm |
| L1 | 28 mm |
| LG1 | 7 mm |
| SW1 | 14 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 7 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi