VSL 6-4 PTFE MI-TR
Číslo dílu.: 10.07.09.00157
Hose for vacuum and compressed-air systems
Odvětví: Universal
| Outside diameter D | 6 (mm) |
| Internal diameter d | 4 (mm) |
| Length max. | 50 (m) |
| Material hose | Polytetrafluorethylene |
| Bending radius min. | 35 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
| Operating temperature | -190 ... 260 °C |
| Color | Milky-transparent |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 4 mm |
| D | 6 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Design hose type | 6-4 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
| Operating temperature | -190 ... 260 °C |
| Bending radius min. | 35 mm |
| Length max. | 50 m |
| Weight / Meter | 42 g/m |
| Weight / Meter | 0,04 kg/m |
| Material hose | Polytetrafluorethylene |
| Product family | VSL |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace