Schmalz

Tarvikkeet neulan tarttuja SNGi-AE

Siirry suoraan tuotteisiin

Yleisesti sovellettavissa, koska työkalut voidaan liittää tarttujan eri puolille

Nopea ja luotettava sopeutuminen monenlaisiin työkappaleisiin erinomaisen liitäntämahdollisuuden ansiosta

Nopea ja helppo kytkentä IO-Linkin kautta standardoiduilla liitäntäkaapeleilla ja liitäntäjakajilla

Design
  • Pidinjärjestelmä HTS: Pultti uralla Ø 19 mm tai pallo Ø 28,5 mm
  • Asennuslevy: 38x15x11,5 mm, sisäkierre G1 / 4 "
  • Liitäntäkaapeli ja liitäntäjakaja M12-pistoliitännällä IO-Link-liitäntää varten
Tekniset tiedot
  • Komponentit SNGi-AE-neulan tarttujien liittämiseen
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
Product family

1 - 9 / 9 tuloksista

HTS-A3 SNG AP/AE OP

Osanro: 10.01.29.00619

Holder system

Toimialat: Auto-teollisuus | Yleiskäyttö

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H9.4 (mm)
Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
HTS-A2 SNG AP/AE OP

Osanro: 10.01.29.00622

Holder system

Toimialat: Auto-teollisuus | Yleiskäyttö

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H9.4 (mm)
Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
STV-GE M5-AG 6

Osanro: 10.08.02.00201

Push-in Fitting, straight

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1M5-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D9.9 (mm)
Length L18.8 (mm)
VSL 6-4 PU MI-TR

Osanro: 10.07.09.00002

Hose for vacuum and compressed-air systems

Toimialat: Yleiskäyttö

Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d4 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.35 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMilky-transparent
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Osanro: 10.01.29.00403

Mounting plate

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H11.5 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Utilization designNeedle gripper
STV-W M5-AG 6

Osanro: 10.08.02.00296

Push-in Fitting, swivelling elbow

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L20.8 (mm)
Height H13 (mm)
Thread G1M5-M
ASV IO-L-A B-M12-5 2xS-M12-4

Osanro: 10.02.02.04336

Connection distributor

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L1000 (mm)
Electrical connectionFem connect M12, 5 pol
Connection 22x plug M12, 4-pole
Material hosePUR cable
ASK B-M12-5 1000 S-M12-5

Osanro: 21.04.05.00158

Liitäntäkaapeli

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Electrical connectionFem connect M12, 5 pol
Cable length1000 (mm)
Connection 2Plug M12, 5-pole
Material hosePUR cable
ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

Osanro: 21.04.05.00211

Liitäntäkaapeli

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Electrical connectionFem connect M12, 5 pol
Cable length2000 (mm)
Connection 2Plug M12, 5-pole
Material hosePUR cable

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.