Schmalz

액세서리 니들 그리퍼 SNGi-AE

제품으로 바로 이동

툴링을 그리퍼의 다른 측면에 연결할 수 있으므로 보편적으로 적용 가능

뛰어난 연결 옵션 덕분에 다양한 공작물에 빠르고 안정적으로 적응

표준화 된 연결 케이블 및 연결 분배기를 사용하여 IO-Link를 통한 빠르고 쉬운 연결

디자인
  • 홀더 시스템 HTS : 홈이있는 볼트 Ø 19mm 또는 볼 Ø 28.5mm
  • 마운팅 플레이트 : 38x15x11.5mm, G1 / 4 "내부 스레드
  • IO-Link 연결 용 M12 플러그 연결이있는 연결 케이블 및 연결 분배기
기술 데이터
  • 전기 니들 그리퍼 SNGi-AE 연결 용 부품
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

산업 분야
Product family

결과 9 중 1 - 9개

HTS-A2 SNG AP/AE OP

부품 번호.: 10.01.29.00622

Holder system

산업: 자동차 | 일반

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H9.4 (mm)
Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
HTS-A3 SNG AP/AE OP

부품 번호.: 10.01.29.00619

Holder system

산업: 자동차 | 일반

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H9.4 (mm)
Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
STV-GE M5-AG 6

부품 번호.: 10.08.02.00201

Push-in Fitting, straight

산업: 일반

Thread G1M5-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D9.9 (mm)
Length L18.8 (mm)
VSL 6-4 PU MI-TR

부품 번호.: 10.07.09.00002

Hose for vacuum and compressed-air systems

산업: 일반

Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d4 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.35 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMilky-transparent
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

부품 번호.: 10.01.29.00403

Mounting plate

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H11.5 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Utilization designNeedle gripper
STV-W M5-AG 6

부품 번호.: 10.08.02.00296

Push-in Fitting, swivelling elbow

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L20.8 (mm)
Height H13 (mm)
Thread G1M5-M
ASV IO-L-A B-M12-5 2xS-M12-4

부품 번호.: 10.02.02.04336

Connection distributor

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L1000 (mm)
Electrical connectionFem connect M12, 5 pol
Connection 22x plug M12, 4-pole
Material hosePUR cable
ASK B-M12-5 1000 S-M12-5

부품 번호.: 21.04.05.00158

Connection cable

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Electrical connectionFem connect M12, 5 pol
Cable length1000 (mm)
Connection 2Plug M12, 5-pole
Material hosePUR cable
ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

부품 번호.: 21.04.05.00211

Connection cable

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Electrical connectionFem connect M12, 5 pol
Cable length2000 (mm)
Connection 2Plug M12, 5-pole
Material hosePUR cable

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.