Schmalz

Akcesoria Chwytak igłowy SNGi-AE

Przejdź bezpośrednio do produktów

Uniwersalne zastosowanie, ponieważ połączenia narzędziowe mogą być wykonywane z różnych stron chwytaka

Szybkie i niezawodne dopasowanie do szerokiego zakresu detali dzięki doskonałym możliwościom podłączenia

Szybkie i łatwe podłączenie przez IO-Link przy użyciu standardowych kabli połączeniowych i rozdzielaczy przyłączeniowych

Projekt
  • System uchwytów HTS: śruba z rowkiem Ø 19 mm lub kulka Ø 28,5 mm
  • Płyta montażowa: 38x15x11,5 mm, gwint wewnętrzny G1/4"
  • Kabel przyłączeniowy i rozdzielacz przyłączeniowy z przyłączem wtykowym M12 do podłączenia do IO-Link
Dane techniczne
  • Elementy do łączenia elektrycznych chwytaków igłowych SNGi-AE
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
1 - 9 z 9 wyników

HTS-A2 SNG AP/AE OP

Część nr.: 10.01.29.00622

Holder system

Branże: Motoryzacja | Uniwersalne

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H9.4 (mm)
Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
HTS-A3 SNG AP/AE OP

Część nr.: 10.01.29.00619

Holder system

Branże: Motoryzacja | Uniwersalne

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H9.4 (mm)
Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
STV-GE M5-AG 6

Część nr.: 10.08.02.00201

Złącze wtykowe proste

Branże: Uniwersalne

Thread G1M5-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D9.9 (mm)
Length L18.8 (mm)
VSL 6-4 PU MI-TR

Część nr.: 10.07.09.00002

Vakuumschlauch

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d4 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.35 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMilky-transparent
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Część nr.: 10.01.29.00403

Mounting plate

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H11.5 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Utilization designNeedle gripper
STV-W M5-AG 6

Część nr.: 10.08.02.00296

Screw plug connection, swivelling elbow

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L20.8 (mm)
Height H13 (mm)
Thread G1M5-M
ASV IO-L-A B-M12-5 2xS-M12-4

Część nr.: 10.02.02.04336

Connection distributor

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L1000 (mm)
Electrical connectionFem connect M12, 5 pol
Connection 22x plug M12, 4-pole
Material hosePUR cable
ASK B-M12-5 1000 S-M12-5

Część nr.: 21.04.05.00158

Connection cable

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Electrical connectionFem connect M12, 5 pol
Cable length1000 (mm)
Connection 2Plug M12, 5-pole
Material hosePUR cable
ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

Część nr.: 21.04.05.00211

Connection cable

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Electrical connectionFem connect M12, 5 pol
Cable length2000 (mm)
Connection 2Plug M12, 5-pole
Material hosePUR cable

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.