Schmalz

Zubehör Nadelgreifer SNGi-AE

Direkt zu den Produkten

Universell einsetzbar, da Tooling-Anbindung an verschiedenen Seiten des Greifers möglich

Schnelle, zuverlässige Anpassung an unterschiedlichste Werkstücke dank herausragender Anbindemöglichkeiten

Schelle und einfache Anbindung via IO-Link durch standardisierte Anschlusskabel und Anschlussverteiler

Aufbau
  • Haltersystem HTS: Bolzen mit Nut Ø 19 mm oder Kugel Ø 28,5 mm
  • Befestigungsplatte: 38x15x11.5 mm, G1/4" Innengewinde
  • Anschlusskabel und Anschlussverteiler mit Steckverbindung M12 zur Anbindung an IO-Link
Technische Daten
  • Komponenten zur Anbindung von elektrischen Nadelgreifern SNGi-AE
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 9 von 9 Ergebnissen

HTS-A3 SNG AP/AE OP

Art-Nr.: 10.01.29.00619

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
Länge L38 (mm)
Breite B15 (mm)
Höhe H9.4 (mm)
Verwendung KonstruktionNadelgreifer
BaugrößeAP/AE
HTS-A2 SNG AP/AE OP

Art-Nr.: 10.01.29.00622

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
Länge L38 (mm)
Breite B15 (mm)
Höhe H9.4 (mm)
Verwendung KonstruktionNadelgreifer
BaugrößeAP/AE
STV-GE M5-AG 6

Art-Nr.: 10.08.02.00201

Steckverschraubung in gerader Ausführung

Branchen: Universal

Gewinde G1M5-AG
Schlauchaußendurchmesser6 (mm)
NormteilewerkstoffMessing
Einsatztemperatur-20 ... 80 °C
Außendurchmesser D9.9 (mm)
Länge L18.8 (mm)
VSL 6-4 PU MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00002

Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme

Branchen: Universal

Außendurchmesser D6 (mm)
Innendurchmesser d4 (mm)
Länge max.500 (m)
Material SchlauchPU
Verlegeradius min.35 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur-20 ... 90 °C
FarbeMilchig-transparent
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Art-Nr.: 10.01.29.00403

Befestigungsplatte

Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
Länge L38 (mm)
Breite B15 (mm)
Höhe H11.5 (mm)
Gewinde G1G1/4"-IG
Verwendung KonstruktionNadelgreifer
STV-W M5-AG 6

Art-Nr.: 10.08.02.00296

Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung

Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
Länge L20.8 (mm)
Höhe H13 (mm)
Gewinde G1M5-AG
ASV IO-L-A B-M12-5 2xS-M12-4

Art-Nr.: 10.02.02.04336

Anschlussverteiler

Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
Länge L1000 (mm)
Elektrischer AnschlussBuchse M12, 5 polig
Anschluss 22xStecker M12, 4 polig
Material SchlauchPUR-Kabel
ASK B-M12-5 1000 S-M12-5

Art-Nr.: 21.04.05.00158

Anschlusskabel

Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
Elektrischer AnschlussBuchse M12, 5 polig
Kabellänge1000 (mm)
Anschluss 2Stecker M12, 5 polig
Material SchlauchPUR-Kabel
ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

Art-Nr.: 21.04.05.00211

Anschlusskabel

Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
Elektrischer AnschlussBuchse M12, 5 polig
Kabellänge2000 (mm)
Anschluss 2Stecker M12, 5 polig
Material SchlauchPUR-Kabel

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb