Aksesuarlar İğne Tutucular SNGi-AE
Tutucunun farklı taraflarında takım bağlantısı mümkün olduğundan evrensel olarak uygulanabilir
Olağanüstü bağlantı seçenekleri sayesinde çok çeşitli iş parçalarına hızlı ve güvenilir adaptasyon
Standartlaştırılmış bağlantı kabloları ve bağlantı dağıtıcıları kullanarak IO-Link üzerinden hızlı ve basit bağlantı
Tasarım
Tasarım
- HTS tutucu sistemi: Ø 19 mm yuvalı veya Ø 28,5 mm bilyeli cıvatalar
- Montaj plakası: 38x15x11,5 mm, G1/4 dişi dişli"
- IO bağlantısına bağlantı için M12 fiş konnektörlü bağlantı kablosu ve bağlantı dağıtıcısı
Teknik veri
Teknik veri
- Elektrikli iğneli tutucuların bağlantısı için bileşenler SNGi-AE
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| Türkçe | |
| Türkçe |
Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| İngilizce |
9 sonuçtan 1 - 9'si

VSL 6-4 PU MI-TR
Parça no.: 10.07.09.00002
Vakum için hortum ve basinçli hava si̇stemleri̇
Endüstriler: Genel
| Dış çap D | 6 (mm) |
| İç çap d | 4 (mm) |
| Uzunluk maks. | 500 (m) |
| Malzeme hortumu | PU |
| Bükme yarıçapı dak | 35 (mm) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 90 °C |
| Renk | Sütlü şeffaf |