ASK B-M12-5 1000 S-M12-5
Parça no.: 21.04.05.00158
Bağlantı kablosu
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Elektrik bağlantısı | Soket M12, 5 kutuplu |
| Kablo uzunluğu | 1000 (mm) |
| Bağlantı 2 | Fiş M12, 5 kutuplu |
| Malzeme hortumu | PUR kablo |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 54,9 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon