ASK B-M12-5 1000 S-M12-5
Číslo dílu.: 21.04.05.00158
Connection cable
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Electrical connection | Fem connect M12, 5 pol |
| Cable length | 1000 (mm) |
| Connection 2 | Plug M12, 5-pole |
| Material hose | PUR cable |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Weight | 54,9 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace