Schmalz

Accessories Needle Grippers SNGi-AE

Přejděte přímo na produkty

Universally applicable, since tooling connection is possible on different sides of the gripper

Fast, reliable adaptation to a wide range of workpieces thanks to outstanding connection options

Fast and simple connection via IO-Link using standardized connection cables and connection distributors

Nadstavba
  • HTS holder system: Bolts with slot Ø 19 mm or ball Ø 28.5 mm
  • Mounting plate: 38x15x11.5 mm, G1/4" female thread
  • Connection cable and connection distributor with M12 plug connector for connection to IO link
Technické údaje
  • Components for connection of electrical needle grippers SNGi-AE
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
1 - 9 z 9 výsledků

HTS-A2 SNG AP/AE OP

Číslo dílu.: 10.01.29.00622

Holder system

Odvětví: Automotive | Universal

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H9.4 (mm)
Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
HTS-A3 SNG AP/AE OP

Číslo dílu.: 10.01.29.00619

Holder system

Odvětví: Automotive | Universal

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H9.4 (mm)
Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
STV-GE M5-AG 6

Číslo dílu.: 10.08.02.00201

Push-in Fitting, straight

Odvětví: Universal

Thread G1M5-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D9.9 (mm)
Length L18.8 (mm)
VSL 6-4 PU MI-TR

Číslo dílu.: 10.07.09.00002

Hose for vacuum and compressed-air systems

Odvětví: Universal

Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d4 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.35 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMilky-transparent
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Číslo dílu.: 10.01.29.00403

Mounting plate

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H11.5 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Utilization designNeedle gripper
STV-W M5-AG 6

Číslo dílu.: 10.08.02.00296

Push-in Fitting, swivelling elbow

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L20.8 (mm)
Height H13 (mm)
Thread G1M5-M
ASV IO-L-A B-M12-5 2xS-M12-4

Číslo dílu.: 10.02.02.04336

Connection distributor

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L1000 (mm)
Electrical connectionFem connect M12, 5 pol
Connection 22x plug M12, 4-pole
Material hosePUR cable
ASK B-M12-5 1000 S-M12-5

Číslo dílu.: 21.04.05.00158

Connection cable

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Electrical connectionFem connect M12, 5 pol
Cable length1000 (mm)
Connection 2Plug M12, 5-pole
Material hosePUR cable
ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

Číslo dílu.: 21.04.05.00211

Connection cable

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Electrical connectionFem connect M12, 5 pol
Cable length2000 (mm)
Connection 2Plug M12, 5-pole
Material hosePUR cable

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.