Schmalz

Accessories Needle Grippers SNGi-AE

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Universally applicable, since tooling connection is possible on different sides of the gripper

Fast, reliable adaptation to a wide range of workpieces thanks to outstanding connection options

Fast and simple connection via IO-Link using standardized connection cables and connection distributors

Cấu trúc
  • HTS holder system: Bolts with slot Ø 19 mm or ball Ø 28.5 mm
  • Mounting plate: 38x15x11.5 mm, G1/4" female thread
  • Connection cable and connection distributor with M12 plug connector for connection to IO link
Thông số kỹ thuật
  • Components for connection of electrical needle grippers SNGi-AE
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Phân loại theo ngành
Product family

1 - 9 từ 9 kết quả

HTS-A2 SNG AP/AE OP

Mã sản phẩm: 10.01.29.00622

Holder system

Các ngành: Automotive | Universal

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H9.4 (mm)
Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
HTS-A3 SNG AP/AE OP

Mã sản phẩm: 10.01.29.00619

Holder system

Các ngành: Automotive | Universal

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H9.4 (mm)
Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
STV-GE M5-AG 6

Mã sản phẩm: 10.08.02.00201

Push-in Fitting, straight

Các ngành: Universal

Thread G1M5-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D9.9 (mm)
Length L18.8 (mm)
VSL 6-4 PU MI-TR

Mã sản phẩm: 10.07.09.00002

Hose for vacuum and compressed-air systems

Các ngành: Universal

Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d4 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.35 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMilky-transparent
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Mã sản phẩm: 10.01.29.00403

Mounting plate

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H11.5 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Utilization designNeedle gripper
STV-W M5-AG 6

Mã sản phẩm: 10.08.02.00296

Push-in Fitting, swivelling elbow

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L20.8 (mm)
Height H13 (mm)
Thread G1M5-M
ASV IO-L-A B-M12-5 2xS-M12-4

Mã sản phẩm: 10.02.02.04336

Connection distributor

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L1000 (mm)
Electrical connectionFem connect M12, 5 pol
Connection 22x plug M12, 4-pole
Material hosePUR cable
ASK B-M12-5 1000 S-M12-5

Mã sản phẩm: 21.04.05.00158

Connection cable

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Electrical connectionFem connect M12, 5 pol
Cable length1000 (mm)
Connection 2Plug M12, 5-pole
Material hosePUR cable
ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

Mã sản phẩm: 21.04.05.00211

Connection cable

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Electrical connectionFem connect M12, 5 pol
Cable length2000 (mm)
Connection 2Plug M12, 5-pole
Material hosePUR cable

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.