Schmalz

Accessori pinze di presa ad aghi SNGi-AE

Vai direttamente ai prodotti

Universalmente applicabile, in quanto il collegamento degli utensili è possibile su diversi lati della pinza di presa

Adattamento veloce e affidabile a un'ampia varietà di pezzi grazie alle eccezionali opzioni di connessione

Collegamento rapido e semplice tramite IO-Link utilizzando cavi di collegamento e distributori di collegamento standardizzati

Struttura
  • Sistema di supporto HTS: perno con scanalatura Ø 19 mm o sfera Ø 28,5 mm
  • Piastra di fissaggio: 38 x 15 x 11,5 mm, filettatura interna G1/4"
  • Cavo di connessione e distributore di collegamento con collegamento a innesto M12 per il collegamento a IO-Link
Dati tecnici
  • Componenti per il collegamento di pinze di presa ad aghi elettriche SNGi-AE
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
1 - 9 da 9 risultati

HTS-A2 SNG AP/AE OP

Numero articolo: 10.01.29.00622

Sistema di supporto

Industrie: Automobilistico | Universale

Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Lunghezza L38 (mm)
Larghezza B15 (mm)
Altezza H9.4 (mm)
Design di utilizzoPinze di presa ad aghi
MisuraAP/AE
HTS-A3 SNG AP/AE OP

Numero articolo: 10.01.29.00619

Sistema di supporto

Industrie: Automobilistico | Universale

Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Lunghezza L38 (mm)
Larghezza B15 (mm)
Altezza H9.4 (mm)
Design di utilizzoPinze di presa ad aghi
MisuraAP/AE
STV-GE M5-AG 6

Numero articolo: 10.08.02.00201

Raccordo a innesto diritto

Industrie: Universale

Filettatura G1M5-AG
Diametro tubo flessibile esterno6 (mm)
MaterialeOttone
Temperatura d'intervento-20 ... 80 °C
Diametro esterno D9.9 (mm)
Lunghezza L18.8 (mm)
VSL 6-4 PU MI-TR

Numero articolo: 10.07.09.00002

Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa

Industrie: Universale

Diametro esterno D6 (mm)
Diametro interno d4 (mm)
Lunghezza max.500 (m)
Materiale tubo flessibilePU
Raggio di piegatura min.35 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura d'intervento-20 ... 90 °C
ColoreLatteo-trasparente
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Numero articolo: 10.01.29.00403

Piastra di fissaggio

Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Lunghezza L38 (mm)
Larghezza B15 (mm)
Altezza H11.5 (mm)
Filettatura G1G1/4"-IG
Design di utilizzoPinze di presa ad aghi
STV-W M5-AG 6

Numero articolo: 10.08.02.00296

Raccordo a innesto angolare, orientabile

Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Lunghezza L20.8 (mm)
Altezza H13 (mm)
Filettatura G1M5-AG
ASV IO-L-A B-M12-5 2xS-M12-4

Numero articolo: 10.02.02.04336

Distributore di collegamento

Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Lunghezza L1000 (mm)
Collegamento elettricoBussola M12, 5 pol
Connessione 22x spina M12, a 4 poli
Materiale tubo flessibileCavo PUR
ASK B-M12-5 1000 S-M12-5

Numero articolo: 21.04.05.00158

Cavo di allacciamento

Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Collegamento elettricoBussola M12, 5 pol
Lunghezza del cavo1000 (mm)
Connessione 2Spina M12, a 5 poli
Materiale tubo flessibileCavo PUR
ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

Numero articolo: 21.04.05.00211

Cavo di allacciamento

Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Collegamento elettricoBussola M12, 5 pol
Lunghezza del cavo2000 (mm)
Connessione 2Spina M12, a 5 poli
Materiale tubo flessibileCavo PUR

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.