Schmalz

Accesorios garras de agujas SNGi-AE

Ir directamente a los productos

De aplicación universal, ya que la conexión al Tooling es posible en diferentes lados de la garra

Adaptación rápida y fiable a una amplia gama de piezas de trabajo gracias a las excelentes opciones de conexión

Conexión rápida y sencilla a través de IO-Link mediante cables de conexión y distribuidores de conexión estandarizados

Diseño
  • Sistema de soporte HTS: perno con ranura Ø 19 mm o esfera Ø 28,5 mm
  • Placa de fijación: 38 x 15 x 11,5 mm, rosca hembra G1/4"
  • Cable de conexión y distribuidor de conexión con racor rápido M12 para conectar a IO-Link
Datos técnicos
  • Componentes para la integración de garras de agujas eléctricas SNGi-AE
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Sectores
Familia de productos

1 - 9 de 9 resultados

HTS-A3 SNG AP/AE OP

N° de artículo: 10.01.29.00619

Sistema de soporte

Industrias: Automóvil | Universal

Margen de presión (presión operativa) [bar] bar
Longitud L38 (mm)
Anchura B15 (mm)
Altura H9.4 (mm)
Diseño de aplicaciónGarra de agujas
TamañoAP/AE
HTS-A2 SNG AP/AE OP

N° de artículo: 10.01.29.00622

Sistema de soporte

Industrias: Automóvil | Universal

Margen de presión (presión operativa) [bar] bar
Longitud L38 (mm)
Anchura B15 (mm)
Altura H9.4 (mm)
Diseño de aplicaciónGarra de agujas
TamañoAP/AE
STV-GE M5-AG 6

N° de artículo: 10.08.02.00201

Racor instantáneo en versión recta

Industrias: Universal

Rosca G1M5-MA
Diámetro del tubo flexible exterior6 (mm)
MaterialLatón
Temperatura de uso-20 ... 80 °C
Diámetro exterior D9.9 (mm)
Longitud L18.8 (mm)
VSL 6-4 PU MI-TR

N° de artículo: 10.07.09.00002

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

Industrias: Universal

Diámetro exterior D6 (mm)
Diámetro interior d4 (mm)
Longitud máx.500 (m)
Material tubo flexiblePU
Radio de flexión mín.35 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de uso-20 ... 90 °C
ColorLechoso-transparente
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

N° de artículo: 10.01.29.00403

Placa de fijación

Margen de presión (presión operativa) [bar] bar
Longitud L38 (mm)
Anchura B15 (mm)
Altura H11.5 (mm)
Rosca G1G1/4"-HE
Diseño de aplicaciónGarra de agujas
STV-W M5-AG 6

N° de artículo: 10.08.02.00296

Racor instantáneo en versión acodada orientable

Margen de presión (presión operativa) [bar] bar
Longitud L20.8 (mm)
Altura H13 (mm)
Rosca G1M5-MA
ASV IO-L-A B-M12-5 2xS-M12-4

N° de artículo: 10.02.02.04336

Distribuidor de conexiones

Margen de presión (presión operativa) [bar] bar
Longitud L1000 (mm)
Conexión eléctricaHembrilla M12, 5 pol
Conexión 22x enchufe M12, tetrapolar
Material tubo flexibleCable PUR
ASK B-M12-5 1000 S-M12-5

N° de artículo: 21.04.05.00158

Cable de conexión

Margen de presión (presión operativa) [bar] bar
Conexión eléctricaHembrilla M12, 5 pol
Longitud del cable1000 (mm)
Conexión 2Enchufe M12, 5 polos
Material tubo flexibleCable PUR
ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

N° de artículo: 21.04.05.00211

Cable de conexión

Margen de presión (presión operativa) [bar] bar
Conexión eléctricaHembrilla M12, 5 pol
Longitud del cable2000 (mm)
Conexión 2Enchufe M12, 5 polos
Material tubo flexibleCable PUR

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta