ASK B-M12-5 1000 S-M12-5
Numero articolo: 21.04.05.00158
Cavo di allacciamento
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | bar |
| Collegamento elettrico | Bussola M12, 5 pol |
| Lunghezza del cavo | 1000 (mm) |
| Connessione 2 | Spina M12, a 5 poli |
| Materiale tubo flessibile | Cavo PUR |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 54,9 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione