Schmalz

Needle Grippers

Needle grippers reliably grip workpieces which are difficult to grip using vacuum as well as highly porous materials.

Lọc kết quả

Number of needles
Needle diameter
Phân loại theo ngành
Product family

Needle Grippers SNG-BV

  • Needle diameter: 1.2 mm
  • Number of needles: 10
  • Needle stroke: 0 mm to 7 mm (variable)
  • Floating suction cup: Diameter: 100 mm Holding force: 42 N; 4 upright positioning needles with a 0.8 mm diameter and 9 mm needle stroke
1 Xem sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.