Schmalz

Accessories Needle Grippers SNG-AP

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Universally applicable, since tooling connection is possible on different sides of the gripper

Fast, reliable adaptation to a wide variety of workpieces thanks to standardized connection options

Retrofittable sensor transmits status information (needles extended or retracted) to control system

Cấu trúc
  • HTS holder system: Bolts with slot Ø 19 mm or ball Ø 28.5 mm
  • Mounting plate: 38x15x11.5 mm, G1/4" female thread
  • Sensor set for both end positions with M12 plug connector
  • Plug-in screw union in swiveling angular design for 6 mm hose diameter
Thông số kỹ thuật
  • Components for connection of pneumatic needle grippers SNG-AP
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Phân loại theo ngành
Product family

1 - 8 từ 8 kết quả

HTS-A2 SNG AP/AE OP

Mã sản phẩm: 10.01.29.00622

Holder system

Các ngành: Automotive | Universal

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H9.4 (mm)
Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
HTS-A3 SNG AP/AE OP

Mã sản phẩm: 10.01.29.00619

Holder system

Các ngành: Automotive | Universal

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H9.4 (mm)
Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
STV-GE M5-AG 6

Mã sản phẩm: 10.08.02.00201

Push-in Fitting, straight

Các ngành: Universal

Thread G1M5-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D9.9 (mm)
Length L18.8 (mm)
SET SNG AP-Sensor

Mã sản phẩm: 10.01.29.00400

Retrofit kit

Utilization designNeedle gripper
SizeAP-Sensor
containsSensor + mounting material
VSL 6-4 PU MI-TR

Mã sản phẩm: 10.07.09.00002

Hose for vacuum and compressed-air systems

Các ngành: Universal

Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d4 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.35 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMilky-transparent
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Mã sản phẩm: 10.01.29.00403

Mounting plate

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H11.5 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Utilization designNeedle gripper
SCHR 4762 M4x8 ST-8.8 VZ

Mã sản phẩm: 20.01.02.00262

Machine screw

Length L8 (mm)
Thread GM4
MaterialSteel
STV-W M5-AG 6

Mã sản phẩm: 10.08.02.00296

Push-in Fitting, swivelling elbow

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L20.8 (mm)
Height H13 (mm)
Thread G1M5-M

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.