N° de artículo: 10.01.29.00622
Sistema de soporte
Industrias: Automóvil | Universal
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | bar |
| Longitud L | 38 (mm) |
| Anchura B | 15 (mm) |
| Altura H | 9.4 (mm) |
| Diseño de aplicación | Garra de agujas |
| Tamaño | AP/AE |
De aplicación universal, ya que la conexión al Tooling es posible en diferentes lados de la garra
Adaptación rápida y fiable a una gran variedad de piezas gracias a las opciones de conexión estandarizadas
El sensor transmite la información de estado (agujas extendidas o retraídas) al sistema de control
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
1 - 8 de 8 resultados

N° de artículo: 10.01.29.00622
Sistema de soporte
Industrias: Automóvil | Universal
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | bar |
| Longitud L | 38 (mm) |
| Anchura B | 15 (mm) |
| Altura H | 9.4 (mm) |
| Diseño de aplicación | Garra de agujas |
| Tamaño | AP/AE |

N° de artículo: 10.01.29.00619
Sistema de soporte
Industrias: Automóvil | Universal
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | bar |
| Longitud L | 38 (mm) |
| Anchura B | 15 (mm) |
| Altura H | 9.4 (mm) |
| Diseño de aplicación | Garra de agujas |
| Tamaño | AP/AE |

N° de artículo: 10.07.09.00002
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Industrias: Universal
| Diámetro exterior D | 6 (mm) |
| Diámetro interior d | 4 (mm) |
| Longitud máx. | 500 (m) |
| Material tubo flexible | PU |
| Radio de flexión mín. | 35 (mm) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Temperatura de uso | -20 ... 90 °C |
| Color | Lechoso-transparente |