Schmalz

Aksesuarlar İğne Tutucular SNG-AP

Doğrudan ürünlere gidin

Tutucunun farklı taraflarında takım bağlantısı mümkün olduğundan evrensel olarak uygulanabilir

Standartlaştırılmış bağlantı seçenekleri sayesinde çok çeşitli iş parçalarına hızlı ve güvenilir adaptasyon

Sonradan takılabilen sensör durum bilgisini (iğneler uzatılmış veya geri çekilmiş) kontrol sistemine iletir

Tasarım
  • HTS tutucu sistemi: Ø 19 mm yuvalı veya Ø 28,5 mm bilyeli cıvatalar
  • Montaj plakası: 38x15x11,5 mm, G1/4 dişi dişli"
  • M12 fiş konnektörlü her iki uç pozisyon için sensör seti
  • Geçmeli vidalı rakor, 6 mm hortum çapı için döner açısal tasarımda
Teknik veri
  • Pnömatik iğneli tutucuların bağlantısı için bileşenler SNG-AP
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
8 sonuçtan 1 - 8'si

HTS-A2 SNG AP/AE OP

Parça no.: 10.01.29.00622

Tutucu sistem

Endüstriler: Otomotiv | Genel

Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] bar
Uzunluk L38 (mm)
Genişlik B15 (mm)
Yükseklik H9.4 (mm)
İnşaat kullanımıİğne tutucu
BoyutAP/AE
HTS-A3 SNG AP/AE OP

Parça no.: 10.01.29.00619

Tutucu sistem

Endüstriler: Otomotiv | Genel

Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] bar
Uzunluk L38 (mm)
Genişlik B15 (mm)
Yükseklik H9.4 (mm)
İnşaat kullanımıİğne tutucu
BoyutAP/AE
STV-GE M5-AG 6

Parça no.: 10.08.02.00201

Otomatik bağlantı rakoru, düz

Endüstriler: Genel

Diş G1M5-M
Dış hortum çapı6 (mm)
MalzemePirinç
Çalışma sıcaklığı-20 ... 80 °C
Dış çap D9.9 (mm)
Uzunluk L18.8 (mm)
SET SNG AP-Sensor

Parça no.: 10.01.29.00400

Retrofit kiti

İnşaat kullanımıİğne tutucu
BoyutAP-Sensor
içerirSensör + montaj malzemesi
VSL 6-4 PU MI-TR

Parça no.: 10.07.09.00002

Vakum için hortum ve basinçli hava si̇stemleri̇

Endüstriler: Genel

Dış çap D6 (mm)
İç çap d4 (mm)
Uzunluk maks.500 (m)
Malzeme hortumuPU
Bükme yarıçapı dak35 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Çalışma sıcaklığı-20 ... 90 °C
RenkSütlü şeffaf
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Parça no.: 10.01.29.00403

Montaj plakası

Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]bar
Uzunluk L38 (mm)
Genişlik B15 (mm)
Yükseklik H11.5 (mm)
Diş G1G1/4"-F
İnşaat kullanımıİğne tutucu
SCHR 4762 M4x8 ST-8.8 VZ

Parça no.: 20.01.02.00262

Makine vidası

Uzunluk L8 (mm)
Diş GM4
MalzemeÇelik
STV-W M5-AG 6

Parça no.: 10.08.02.00296

Otomatik bağlantı rakoru, döner dirsek

Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]bar
Uzunluk L20.8 (mm)
Yükseklik H13 (mm)
Diş G1M5-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.