Schmalz

Toebehoren naaldgrijper SNG-AP

Ga direct naar de producten

Universeel toepasbaar, omdat de gereedschapsverbindingen aan verschillende kanten van de grijper kunnen worden gemaakt

Snelle, betrouwbare aanpassing aan de meest uiteenlopende werkstukken dankzij gestandaardiseerde aansluitmogelijkheden

Retrofitable sensor stuurt statusinformatie (naalden uitgeschoven of ingeschoven) door naar het controlesysteem

Ontwerp
  • Houdersysteem HTS: bout met groef Ø 19 mm of kogel Ø 28,5 mm
  • Montageplaat: 38x15x11,5 mm, G1/4" binnendraad
  • Sensorset voor beide eindposities met stekkeraansluiting M12
  • Duwfitting in zwenkbare haakse uitvoering voor slang met een buitendiameter van 6 mm
Technische gegevens
  • Componenten voor het aansluiten van pneumatische naaldgrijpers SNG-AP
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
1 - 8 van 8 resultaten

HTS-A2 SNG AP/AE OP

Onderdeelnr.: 10.01.29.00622

Houdersystem

Industriesegmenten: Automotive | Universeel

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H9.4 (mm)
Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
HTS-A3 SNG AP/AE OP

Onderdeelnr.: 10.01.29.00619

Houdersystem

Industriesegmenten: Automotive | Universeel

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H9.4 (mm)
Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
STV-GE M5-AG 6

Onderdeelnr.: 10.08.02.00201

Schroefverbinding in rechte uitvoering

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1M5-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D9.9 (mm)
Length L18.8 (mm)
SET SNG AP-Sensor

Onderdeelnr.: 10.01.29.00400

Set Reserveonderdelen

Utilization designNeedle gripper
SizeAP-Sensor
containsSensor + mounting material
VSL 6-4 PU MI-TR

Onderdeelnr.: 10.07.09.00002

Slang voor vacuüm- en persluchtsystemen

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d4 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.35 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMelkachtig-transparant
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Onderdeelnr.: 10.01.29.00403

Montageplaat

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H11.5 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Utilization designNeedle gripper
SCHR 4762 M4x8 ST-8.8 VZ

Onderdeelnr.: 20.01.02.00262

Cylinderkopschroef

Length L8 (mm)
Thread GM4
MaterialSteel
STV-W M5-AG 6

Onderdeelnr.: 10.08.02.00296

Schroefverbinding in zwenkbare haakse uitvoering

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L20.8 (mm)
Height H13 (mm)
Thread G1M5-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.