Schmalz

Zubehör Nadelgreifer SNG-AP

Direkt zu den Produkten

Universell einsetzbar, da Tooling-Anbindung an verschiedenen Seiten des Greifers möglich

Schnelle, zuverlässige Anpassung an unterschiedlichste Werkstücke dank standardisierter Anbindemöglichkeiten

Nachrüstbarer Sensor übermittelt Statusinformationen (Nadeln ausgefahren oder eingefahren) an Steuerung

Aufbau
  • Haltersystem HTS: Bolzen mit Nut Ø 19 mm oder Kugel Ø 28,5 mm
  • Befestigungsplatte: 38x15x11.5 mm, G1/4" Innengewinde
  • Sensor-Satz für beide Endlagen mit Steckverbindung M12
  • Steckverschraubung in schwenkbarer winkliger Ausführung für Schlauchaussendurchmesser 6 mm
Technische Daten
  • Komponenten zur Anbindung von pneumatischen Nadelgreifern SNG-AP
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 8 von 8 Ergebnissen

HTS-A2 SNG AP/AE OP

Art-Nr.: 10.01.29.00622

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
Länge L38 (mm)
Breite B15 (mm)
Höhe H9.4 (mm)
Verwendung KonstruktionNadelgreifer
BaugrößeAP/AE
HTS-A3 SNG AP/AE OP

Art-Nr.: 10.01.29.00619

Haltersystem

Branchen: Automobil | Universal

Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
Länge L38 (mm)
Breite B15 (mm)
Höhe H9.4 (mm)
Verwendung KonstruktionNadelgreifer
BaugrößeAP/AE
STV-GE M5-AG 6

Art-Nr.: 10.08.02.00201

Steckverschraubung in gerader Ausführung

Branchen: Universal

Gewinde G1M5-AG
Schlauchaußendurchmesser6 (mm)
NormteilewerkstoffMessing
Einsatztemperatur-20 ... 80 °C
Außendurchmesser D9.9 (mm)
Länge L18.8 (mm)
SET SNG AP-Sensor

Art-Nr.: 10.01.29.00400

Nachrüstsatz

Verwendung KonstruktionNadelgreifer
BaugrößeAP-Sensor
enthältSensor+Befestmaterial
VSL 6-4 PU MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00002

Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme

Branchen: Universal

Außendurchmesser D6 (mm)
Innendurchmesser d4 (mm)
Länge max.500 (m)
Material SchlauchPU
Verlegeradius min.35 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur-20 ... 90 °C
FarbeMilchig-transparent
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Art-Nr.: 10.01.29.00403

Befestigungsplatte

Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
Länge L38 (mm)
Breite B15 (mm)
Höhe H11.5 (mm)
Gewinde G1G1/4"-IG
Verwendung KonstruktionNadelgreifer
SCHR 4762 M4x8 ST-8.8 VZ

Art-Nr.: 20.01.02.00262

Zylinderschraube

Länge L8 (mm)
Gewinde GM4
NormteilewerkstoffStahl
STV-W M5-AG 6

Art-Nr.: 10.08.02.00296

Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung

Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
Länge L20.8 (mm)
Höhe H13 (mm)
Gewinde G1M5-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.