Schmalz

Akcesoria Chwytak igłowy SNG-AP

Przejdź bezpośrednio do produktów

Uniwersalne zastosowanie, ponieważ połączenia narzędziowe mogą być wykonywane z różnych stron chwytaka

Szybkie i niezawodne dopasowanie do różnych elementów dzięki znormalizowanym możliwościom połączeń

Modernizowany czujnik przekazuje informacje o stanie (wysunięte lub wsunięte igły) do układu sterowania

Projekt
  • System uchwytów HTS: śruba z rowkiem Ø 19 mm lub kulka Ø 28,5 mm
  • Płyta montażowa: 38x15x11,5 mm, gwint wewnętrzny G1/4"
  • Zestaw czujników dla obu pozycji końcowych z przyłączem wtykowym M12
  • Złączka wtykowa w wersji obrotowej pod kątem dla węża o średnicy zewnętrznej 6 mm
Dane techniczne
  • Elementy do łączenia pneumatycznych chwytaków igiełkowych SNG-AP
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
Product family

1 - 8 z 8 wyników

HTS-A3 SNG AP/AE OP

Część nr.: 10.01.29.00619

Holder system

Branże: Motoryzacja | Uniwersalne

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H9.4 (mm)
Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
HTS-A2 SNG AP/AE OP

Część nr.: 10.01.29.00622

Holder system

Branże: Motoryzacja | Uniwersalne

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H9.4 (mm)
Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
STV-GE M5-AG 6

Część nr.: 10.08.02.00201

Złącze wtykowe proste

Branże: Uniwersalne

Thread G1M5-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D9.9 (mm)
Length L18.8 (mm)
VSL 6-4 PU MI-TR

Część nr.: 10.07.09.00002

Vakuumschlauch

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d4 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.35 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMilky-transparent
SET SNG AP-Sensor

Część nr.: 10.01.29.00400

Retrofit kit

Utilization designNeedle gripper
SizeAP-Sensor
containsSensor + mounting material
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Część nr.: 10.01.29.00403

Mounting plate

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H11.5 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Utilization designNeedle gripper
SCHR 4762 M4x8 ST-8.8 VZ

Część nr.: 20.01.02.00262

Machine screw

Length L8 (mm)
Thread GM4
MaterialSteel
STV-W M5-AG 6

Część nr.: 10.08.02.00296

Screw plug connection, swivelling elbow

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L20.8 (mm)
Height H13 (mm)
Thread G1M5-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.