Schmalz

Accessories Needle Grippers SNG-AP

Přejděte přímo na produkty

Universally applicable, since tooling connection is possible on different sides of the gripper

Fast, reliable adaptation to a wide variety of workpieces thanks to standardized connection options

Retrofittable sensor transmits status information (needles extended or retracted) to control system

Nadstavba
  • HTS holder system: Bolts with slot Ø 19 mm or ball Ø 28.5 mm
  • Mounting plate: 38x15x11.5 mm, G1/4" female thread
  • Sensor set for both end positions with M12 plug connector
  • Plug-in screw union in swiveling angular design for 6 mm hose diameter
Technické údaje
  • Components for connection of pneumatic needle grippers SNG-AP
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
1 - 8 z 8 výsledků

HTS-A2 SNG AP/AE OP

Číslo dílu.: 10.01.29.00622

Holder system

Odvětví: Automotive | Universal

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H9.4 (mm)
Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
HTS-A3 SNG AP/AE OP

Číslo dílu.: 10.01.29.00619

Holder system

Odvětví: Automotive | Universal

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H9.4 (mm)
Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
STV-GE M5-AG 6

Číslo dílu.: 10.08.02.00201

Push-in Fitting, straight

Odvětví: Universal

Thread G1M5-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D9.9 (mm)
Length L18.8 (mm)
SET SNG AP-Sensor

Číslo dílu.: 10.01.29.00400

Retrofit kit

Utilization designNeedle gripper
SizeAP-Sensor
containsSensor + mounting material
VSL 6-4 PU MI-TR

Číslo dílu.: 10.07.09.00002

Hose for vacuum and compressed-air systems

Odvětví: Universal

Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d4 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.35 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMilky-transparent
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Číslo dílu.: 10.01.29.00403

Mounting plate

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H11.5 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Utilization designNeedle gripper
SCHR 4762 M4x8 ST-8.8 VZ

Číslo dílu.: 20.01.02.00262

Machine screw

Length L8 (mm)
Thread GM4
MaterialSteel
STV-W M5-AG 6

Číslo dílu.: 10.08.02.00296

Push-in Fitting, swivelling elbow

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L20.8 (mm)
Height H13 (mm)
Thread G1M5-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.