Schmalz

Accessoires préhenseurs à aiguilles SNG-AP

Accéder directement aux produits

Application universelle, car la connexion de l'outillage est possible sur différents côtés du préhenseur

Adaptation rapide et fiable à une grande variété de pièces grâce à des options de connexion standardisées

Un capteur adaptable transmet des informations sur le statut (aiguilles sorties ou rentrées) au système de contrôle

Composition
  • Système de support HTS : boulon avec rainure Ø 19 mm ou bille Ø 28,5 mm
  • Plaque de fixation : 38 x 15 x 11,5 mm, filetage intérieur G1/4"
  • Kit de capteurs pour les deux positions finales avec connexion par fiche M12
  • Raccord fileté rapide en version coudée basculante pour un diamètre extérieur de tuyau de 6 mm
Données techniques
  • Composants de raccordement des préhenseurs à aiguilles pneumatiques SNG-AP
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Secteurs
Famille de produits

1 - 8 de 8 résultats

HTS-A3 SNG AP/AE OP

Réf. article: 10.01.29.00619

Système de support

Secteurs : Automobile | Usage général

Plage de pression (pression de service) [bar] bar
Longueur L38 (mm)
Largeur B15 (mm)
Hauteur H9.4 (mm)
Construction de l'utilisationPréhenseur à aiguilles
TailleAP/AE
HTS-A2 SNG AP/AE OP

Réf. article: 10.01.29.00622

Système de support

Secteurs : Automobile | Usage général

Plage de pression (pression de service) [bar] bar
Longueur L38 (mm)
Largeur B15 (mm)
Hauteur H9.4 (mm)
Construction de l'utilisationPréhenseur à aiguilles
TailleAP/AE
STV-GE M5-AG 6

Réf. article: 10.08.02.00201

Raccord fileté rapide droit

Secteurs : Usage général

Filetage G1M5-M
Diamètre extérieur du tuyau6 (mm)
MatièreLaiton
Température de travail-20 ... 80 °C
Diamètre extérieur D9.9 (mm)
Longueur L18.8 (mm)
VSL 6-4 PU MI-TR

Réf. article: 10.07.09.00002

Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé

Secteurs : Usage général

Diamètre extérieur D6 (mm)
Diamètre intérieur d4 (mm)
Longueur max.500 (m)
Matière tuyauPU
Rayon de flexion min.35 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Température de travail-20 ... 90 °C
CouleurMilky-transparent
SET SNG AP-Sensor

Réf. article: 10.01.29.00400

Kit de rénovation

Construction de l'utilisationPréhenseur à aiguilles
TailleAP-Sensor
contientCapteur + matière de montage
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Réf. article: 10.01.29.00403

Plaque de fixation

Plage de pression (pression de service) [bar] bar
Longueur L38 (mm)
Largeur B15 (mm)
Hauteur H11.5 (mm)
Filetage G1G1/4"-F
Construction de l'utilisationPréhenseur à aiguilles
SCHR 4762 M4x8 ST-8.8 VZ

Réf. article: 20.01.02.00262

Vis à tête cylindrique,

Longueur L8 (mm)
Filetage GM4
MatièreAcier
STV-W M5-AG 6

Réf. article: 10.08.02.00296

Raccord fileté rapide coudé et pivotant

Plage de pression (pression de service) [bar] bar
Longueur L20.8 (mm)
Hauteur H13 (mm)
Filetage G1M5-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier