Schmalz

Chwytaki igłowe

Chwytaki igłowe oferują możliwość chwytania trudnych do zasysania i bardzo porowatych materiałów w niezawodnym procesie.

Filtruj wyniki

Number of needles
Needle diameter
Industry sector
Product family

Chwytak igłowy SNG-BV

  • średnica igły: 1,2 mm
  • Liczba igieł: 10
  • Skok igły: 0 mm do 7 mm (zmienny)
  • Ssawka pływająca: średnica 100 mm Siła trzymania: 42 N; 4 pionowe igły pozycjonujące o średnicy 0,8 mm i skoku igły 9 mm
Wyświetl 1 produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.