Schmalz

Chwytak igłowy SNG-V

Skok igły od 0 mm do 25 mm (zmienny)

Przejdź bezpośrednio do produktów

Igły poprzeczne pewnie utrzymują nawet bardzo niestabilne przedmioty obrabiane

Chwytak z minimalną efektywną powierzchnią optymalną do obsługi małych detali

Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu minimalizuje czas cyklu

Zmienny skok igły umożliwia indywidualne dopasowanie do szerokiego zakresu obrabianych przedmiotów

Projekt
  • Solidny korpus aluminiowy (1)
  • Napęd przez podwójnie działający siłownik pneumatyczny (2)
  • 6 lub 10 igieł o średnicy 0,8 mm, 1,2 mm lub 1,5 mm (3 )
  • Kąt zanurzenia 30°
  • Ciągła regulacja skoku (4)
  • Opcjonalny montaż z systemem uchwytów HTS
Dane techniczne
  • średnica igły: 0,8 mm do 1,5 mm
  • Liczba igieł: 6 i 10
  • Skok igły: 0 do 25 mm (zmienny)
Branże
  • •Włókno Kompozytowe
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
Number of needles
Needle diameter
Industry sector
Product family

1 - 8 z 8 wyników

SNG-V 10 1.2 V-7

Część nr.: 10.01.29.00176

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version

Branże: Włókno Kompozytowe

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Additional functionVariable stroke
Needle stroke Z(NA)7 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 7.0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HT-7

Część nr.: 10.01.29.00428

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version

Branże: Włókno Kompozytowe

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Additional functionVar. stroke, high temperature
Needle stroke Z(NA)7 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 7.0 bar
SNG-V 6 1.2 V-S-5

Część nr.: 10.01.29.00539

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version

Branże: Włókno Kompozytowe

Number of needles6
Needle diameter1.2 (mm)
Additional functionVariable stroke
Needle stroke Z(NA)5 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HP-18

Część nr.: 10.01.29.00547

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version

Branże: Włókno Kompozytowe

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Additional functionVariable stroke, high force
Needle stroke Z(NA)18 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 7.0 bar
SNG-V 6 0.8 V-S-5

Część nr.: 10.01.29.00555

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version

Branże: Włókno Kompozytowe

Number of needles6
Needle diameter0.8 (mm)
Additional functionVariable stroke
Needle stroke Z(NA)5 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
SNG-V 6 1.5 V-HP-25

Część nr.: 10.01.29.00568

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version

Branże: Włókno Kompozytowe

Number of needles6
Needle diameter1.5 (mm)
Additional functionVariable stroke, high force
Needle stroke Z(NA)25 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 7.0 bar
SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

Część nr.: 10.01.29.00600

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version

Branże: Włókno Kompozytowe

Number of needles10
Needle diameter1.5 (mm)
Additional functionVar. stroke, center hole
Needle stroke Z(NA)7 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 7.0 bar
SNG-V 10 1.5 V-HP-25

Część nr.: 10.01.29.00624

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version

Branże: Włókno Kompozytowe

Number of needles10
Needle diameter1.5 (mm)
Additional functionVariable stroke, high force
Needle stroke Z(NA)25 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 7.0 bar

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.