Schmalz

니들 그리퍼 SNG-V

니들 스트로크 0mm ~ 25mm (가변)

제품으로 바로 이동

교차 바늘은 또한 매우 불안정한 공작물을 안전하게 고정합니다.

최소화 된 유효 영역으로 그립 핑은 작은 작업 물을 처리하는 데 이상적입니다.

복동 공압 실린더로 사이클 시간 최소화

다양한 니들 스트로크로 다양한 공작물에 개별 적응 가능

디자인
  • 견고한 알루미늄 바디 (1)
  • 복동 공압 실린더를 통해 구동 (2)
  • 직경 0.8mm, 1.2mm 또는 1.5mm의 바늘 6 개 또는 10 개 (3)
  • 피어싱 각도 30 °
  • 무단계 스트로크 조정 (4)
  • HTS 홀더 시스템으로 옵션 부착
기술 데이터
  • 바늘 직경 : 0.8mm ~ 1.5mm
  • 바늘 수 : 6 및 10
  • 니들 스트로크 : 0 ~ 25mm (가변)
산업
  • •복합 섬유
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Number of needles
Needle diameter
산업 분야
Product family

결과 8 중 1 - 8개

SNG-V 10 1.2 V-7

부품 번호.: 10.01.29.00176

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version

산업: 복합 섬유

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Additional functionVariable stroke
Needle stroke Z(NA)7 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 7.0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HT-7

부품 번호.: 10.01.29.00428

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version

산업: 복합 섬유

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Additional functionVar. stroke, high temperature
Needle stroke Z(NA)7 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 7.0 bar
SNG-V 6 1.2 V-S-5

부품 번호.: 10.01.29.00539

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version

산업: 복합 섬유

Number of needles6
Needle diameter1.2 (mm)
Additional functionVariable stroke
Needle stroke Z(NA)5 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HP-18

부품 번호.: 10.01.29.00547

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version

산업: 복합 섬유

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Additional functionVariable stroke, high force
Needle stroke Z(NA)18 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 7.0 bar
SNG-V 6 0.8 V-S-5

부품 번호.: 10.01.29.00555

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version

산업: 복합 섬유

Number of needles6
Needle diameter0.8 (mm)
Additional functionVariable stroke
Needle stroke Z(NA)5 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
SNG-V 6 1.5 V-HP-25

부품 번호.: 10.01.29.00568

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version

산업: 복합 섬유

Number of needles6
Needle diameter1.5 (mm)
Additional functionVariable stroke, high force
Needle stroke Z(NA)25 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 7.0 bar
SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

부품 번호.: 10.01.29.00600

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version

산업: 복합 섬유

Number of needles10
Needle diameter1.5 (mm)
Additional functionVar. stroke, center hole
Needle stroke Z(NA)7 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 7.0 bar
SNG-V 10 1.5 V-HP-25

부품 번호.: 10.01.29.00624

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version

산업: 복합 섬유

Number of needles10
Needle diameter1.5 (mm)
Additional functionVariable stroke, high force
Needle stroke Z(NA)25 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 7.0 bar

제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.