Schmalz

İğne Tutucular SNG-V

İğne stroku 0 mm ila 25 mm (değişken)

Doğrudan ürünlere gidin

Çapraz iğneler çok dengesiz iş parçalarını bile güvenli bir şekilde tutar

Küçük iş parçalarının taşınması için en uygun minimize edilmiş etkili alana sahip kavrama

Çift etkili pnömatik silindir döngü sürelerini en aza indirir

Değişken iğne stroku, çok çeşitli iş parçalarına bireysel adaptasyon sağlar

Tasarım
  • Sağlam alüminyum gövde (1)
  • Çift etkili pnömatik silindirlerle tahrik (2)
  • 0,8 mm, 1,2 mm veya 1,5 mm çapında 6 veya 10 iğne (3)
  • Yerleştirme açısı 30°
  • Sürekli değişken strok ayarı (4)
  • HTS tutucu sistemi ile isteğe bağlı montaj
Teknik veri
  • İğne çapı: 0,8 mm ila 1,5 mm
  • İğne sayısı: 6 ve 10
  • İğne stroku: 0 mm ila 25 mm (değişken)
Endüstriler
  • •Kompozit
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
İğne sayısı
İğne çapı
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

8 sonuçtan 1 - 8'si

SNG-V 10 1.2 V-7

Parça no.: 10.01.29.00176

İğne tutucu "SNG-V", özellikle Sağlam versiyon

Endüstriler: Kompozit

İğne sayısı10
İğne çapı1.2 (mm)
Ek fonksiyonDeğişken vuruş
İğne stroku Z(NA)7 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HT-7

Parça no.: 10.01.29.00428

İğne tutucu "SNG-V", özellikle Sağlam versiyon

Endüstriler: Kompozit

İğne sayısı10
İğne çapı1.2 (mm)
Ek fonksiyonVar. strok, yüksek sıcaklık
İğne stroku Z(NA)7 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 6 1.2 V-S-5

Parça no.: 10.01.29.00539

İğne tutucu "SNG-V", özellikle Sağlam versiyon

Endüstriler: Kompozit

İğne sayısı6
İğne çapı1.2 (mm)
Ek fonksiyonDeğişken vuruş
İğne stroku Z(NA)5 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HP-18

Parça no.: 10.01.29.00547

İğne tutucu "SNG-V", özellikle Sağlam versiyon

Endüstriler: Kompozit

İğne sayısı10
İğne çapı1.2 (mm)
Ek fonksiyonDeğişken strok, yüksek kuvvet
İğne stroku Z(NA)18 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 6 0.8 V-S-5

Parça no.: 10.01.29.00555

İğne tutucu "SNG-V", özellikle Sağlam versiyon

Endüstriler: Kompozit

İğne sayısı6
İğne çapı0.8 (mm)
Ek fonksiyonDeğişken vuruş
İğne stroku Z(NA)5 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-V 6 1.5 V-HP-25

Parça no.: 10.01.29.00568

İğne tutucu "SNG-V", özellikle Sağlam versiyon

Endüstriler: Kompozit

İğne sayısı6
İğne çapı1.5 (mm)
Ek fonksiyonDeğişken strok, yüksek kuvvet
İğne stroku Z(NA)25 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

Parça no.: 10.01.29.00600

İğne tutucu "SNG-V", özellikle Sağlam versiyon

Endüstriler: Kompozit

İğne sayısı10
İğne çapı1.5 (mm)
Ek fonksiyonVar. strok, orta delik
İğne stroku Z(NA)7 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 10 1.5 V-HP-25

Parça no.: 10.01.29.00624

İğne tutucu "SNG-V", özellikle Sağlam versiyon

Endüstriler: Kompozit

İğne sayısı10
İğne çapı1.5 (mm)
Ek fonksiyonVariable stroke, high force
İğne stroku Z(NA)25 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3.0 ... 7.0 bar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.