Schmalz

İğneli Tutucu

İğneli tutucular, vakum kullanarak kavraması zor olan iş parçalarını ve yüksek gözenekli malzemeleri güvenilir bir şekilde kavrar.

Sonuçları filtrele

İğne sayısı
İğne çapı
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

İğne Tutucular SNG-BV

  • İğne çapı: 1,2 mm
  • İğne sayısı: 10
  • İğne stroku: 0 mm ila 7 mm (değişken)
  • Floating vantuz: Çap: 100 mm Tutma kuvveti: 42 N; 0,8 mm çapında ve 9 mm iğne stroklu 4 dik konumlandırma iğnesi
Ürünü 1 göster

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.