Schmalz

İğne Tutucular SNG-M

İğne stroku 3 mm

Doğrudan ürünlere gidin

Minimal tasarım, en dar alanlarda kuruluma olanak sağlar

Yay sıfırlama sayesinde en aza indirilmiş çalıştırma çabası

İğnelerin senkronize uzatılması, iş parçalarının güvenli bir şekilde taşınmasını garanti eder

Opsiyonel flanş plakası sayesinde diğer tutucu bağlantılarına mükemmel uyum sağlar

Tasarım
  • Sağlam alüminyum gövde
  • Dört iğne (2)
  • Basınçlı hava ile etkinleştirilir, iğneler sağdaki (1) veya isteğe bağlı olarak yukarıdaki (3) yaylar tarafından geri çekilir
  • İğne tutucunun montaj plakası üzerinden isteğe bağlı bağlantısı
  • Dalma açısı 30°
Teknik veri
  • İğne çapı: 0,8 mm
  • İğne sayısı: 4
  • İğne stroku: 3.0 mm
Endüstriler
  • •Kompozit
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
İğne sayısı
İğne çapı
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

1 sonuçtan 1 - 1'si

SNG-M 4 0.8

Parça no.: 10.01.29.00001

İğne tutucu "SNG-M", özellikle kompakt versiyon

Endüstriler: Kompozit

İğne sayısı4
İğne çapı0.8 (mm)
İğne stroku Z(NA)3 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4,0 ... 6,0 bar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.