Schmalz

Garras de agujas SNG-M

Carrera de las agujas 3 mm

Ir directamente a los productos

El diseño mínimo permite la instalación en los espacios más reducidos

Esfuerzo de accionamiento minimizado gracias al restablecimiento por muelle

La extensión sincronizada de las agujas garantiza una manipulación segura de las piezas

Se adapta perfectamente a otras conexiones de garras gracias a una brida de amarre opcional

Diseño
  • Robusta carcasa de aluminio
  • Cuatro agujas (2)
  • Control mediante aire comprimido, retroceso de agujas mediante resorte a la derecha (1) o izquierda / arriba (3)
  • Conexión opcional de la pinza de agujas mediante placa de montaje
  • Ángulo de penetración 30°
Datos técnicos
  • Diámetro de las agujas: 0,8 mm
  • Número de agujas: 4
  • Carrera de las agujas: 3,0 mm
Industrias
  • •Compuestos de fibra
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Número de agujas
Diámetro de aguja
Sectores
Familia de productos

1 - 1 de 1 resultados

SNG-M 4 0.8

N° de artículo: 10.01.29.00001

Garra de agujas "SNG-M" muy pequeño

Industrias: Compuestos de fibra

Número de agujas4
Diámetro de aguja0.8 (mm)
Carrera de las agujas Z(NA)3 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar]4,0 ... 6,0 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta