Schmalz

Nadelgreifer SNG-M

Nadelhub 3 mm

Direkt zu den Produkten

Minimale Bauform erlaubt Einbau in engsten Platzverhältnissen

Minimierter Ansteuerungsaufwand dank Federrückstellung

Synchronisiertes Ausfahren der Nadeln garantiert sichere Handhabung der Werkstücke

Perfekte Anpassung an weitere Anbindungen an Greifer dank optionaler Adapteranflanschplatte

Aufbau
  • Robustes Aluminiumgehäuse
  • Vier Nadeln (2)
  • Ansteuerung mittels Druckluft, Nadelrückstellung über Federkraft rechts (1) oder links / oben (3)
  • Optionale Anbindung des Nadelgreifers über Befestigungsplatte
  • Einstechwinkel 30°
Technische Daten
  • Nadeldurchmesser: 0,8 mm
  • Nadelanzahl: 4
  • Nadelhub: 3,0 mm
Branchen
  • •Faserverbund
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Anzahl Nadeln
Nadeldurchmesser
Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 1 von 1 Ergebnissen

SNG-M 4 0.8

Art-Nr.: 10.01.29.00001

Nadelgreifer "SNG-M" in besonders kleiner Bauform

Branchen: Faserverbund

Anzahl Nadeln4
Nadeldurchmesser0.8 (mm)
Nadelhub Z(NA)3 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]4,0 ... 6,0 bar

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.