Schmalz

Needle Grippers SNG-M

Needle stroke 3 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Minimal design allows installation in the tightest of spaces

Minimized actuation effort thanks to spring reset

Synchronized extension of the needles guarantees safe handling of the workpieces

Perfect adaptation to other gripper connections thanks to an optional adapter flange plate

Design
  • Robust aluminum housing
  • Four needles (2)
  • Activated by compressed air, needles retracted by springs on the right (1) or optional above (3)
  • Optional connection of the needle gripper via mounting plate
  • Plunge angle 30°
Tekniset tiedot
  • Needle diameter: 0.8 mm
  • Number of needles: 4
  • Needle stroke: 3.0 mm
Toimialat
  • •Kuitukomposiitit
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Number of needles
Needle diameter
Toimiala
Product family

1 - 1 / 1 tuloksista

SNG-M 4 0.8

Osanro: 10.01.29.00001

Needle gripper "SNG-M", particularly compact version

Toimialat: Kuitukomposiitit

Number of needles4
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.