Schmalz

Naaldgrijper SNG-M

Needle stroke 3 mm

Ga direct naar de producten

Minimal design allows installation in the tightest of spaces

Minimized actuation effort thanks to spring reset

Synchronized extension of the needles guarantees safe handling of the workpieces

Perfect adaptation to other gripper connections thanks to an optional adapter flange plate

Ontwerp
  • Robust aluminum housing
  • Four needles (2)
  • Activated by compressed air, needles retracted by springs on the right (1) or optional above (3)
  • Optional connection of the needle gripper via mounting plate
  • Plunge angle 30°
Technische gegevens
  • Needle diameter: 0.8 mm
  • Number of needles: 4
  • Needle stroke: 3.0 mm
Industriesegmenten
  • •Vezelcomposiet
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Number of needles
Needle diameter
Sector
Product family

1 - 1 van 1 resultaten

SNG-M 4 0.8

Onderdeelnr.: 10.01.29.00001

Naaldgrijper "SNG-M" in zeer kleine bouwvorm

Industriesegmenten: Vezelcomposiet

Number of needles4
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 6,0 bar

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.