Schmalz

Aksesuarlar İğne Tutucular SNG-BV

Doğrudan ürünlere gidin

Standartlaştırılmış montaj plakası sayesinde diğer montaj bileşenlerine mükemmel adaptasyon

Tasarım
  • Montaj plakası 34x31x11,5 mm, G1/4 dişi dişli"
Teknik veri
  • SNG-BV pnömatik iğneli tutucuları bağlamak için bileşenler

Sonuçları filtrele

Endüstri sektörü
Ürün ailesi

2 sonuçtan 1 - 2'si

VSL 6-4 PU MI-TR

Parça no.: 10.07.09.00002

Vakum için hortum ve basinçli hava si̇stemleri̇

Endüstriler: Genel

Dış çap D6 (mm)
İç çap d4 (mm)
Uzunluk maks.500 (m)
Malzeme hortumuPU
Bükme yarıçapı dak35 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Çalışma sıcaklığı-20 ... 90 °C
RenkSütlü şeffaf
BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

Parça no.: 10.01.29.00093

Montaj plakası

İnşaat kullanımıİğne tutucu
Uzunluk L31 (mm)
Genişlik B34 (mm)
Yükseklik H11.5 (mm)
Diş G1G1/4"-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.