BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG
Parça no.: 10.01.29.00093
Montaj plakası
| İnşaat kullanımı | İğne tutucu |
| Uzunluk L | 31 (mm) |
| Genişlik B | 34 (mm) |
| Yükseklik H | 11.5 (mm) |
| Diş G1 | G1/4"-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 34 mm |
| d | 4,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 11,5 mm |
| H2 | 7,5 mm |
| H3 | 4,4 mm |
| L | 31 mm |
| LG1 | 11,5 mm |
| X1 | 20 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon