BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG
Onderdeelnr.: 10.01.29.00093
Montageplaat
| Utilization design | Needle gripper |
| Length L | 31 (mm) |
| Width B | 34 (mm) |
| Height H | 11.5 (mm) |
| Thread G1 | G1/4"-F |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 34 mm |
| d | 4,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 11,5 mm |
| H2 | 7,5 mm |
| H3 | 4,4 mm |
| L | 31 mm |
| LG1 | 11,5 mm |
| X1 | 20 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie