BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG
Číslo dílu.: 10.01.29.00093
Mounting plate
| Utilization design | Needle gripper |
| Length L | 31 (mm) |
| Width B | 34 (mm) |
| Height H | 11.5 (mm) |
| Thread G1 | G1/4"-F |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 34 mm |
| d | 4,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 11,5 mm |
| H2 | 7,5 mm |
| H3 | 4,4 mm |
| L | 31 mm |
| LG1 | 11,5 mm |
| X1 | 20 mm |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace