Schmalz

Accessories Needle Grippers SNG-V

Přejděte přímo na produkty

Perfect adaptation to other mounting components thanks to standardised mounting plate

Nadstavba
  • Mounting plate 34x31x11.5 mm, G1/4" female thread
  • Plug-in screw union in swiveling angular design for 6 mm hose diameter
Technické údaje
  • Components for connecting SNG-V pneumatic needle grippers

Výsledky filtrování

Industry sector
Product family

1 - 7 z 7 výsledků

HTS-A3 SNG AP/AE OP

Číslo dílu.: 10.01.29.00619

Holder system

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H9.4 (mm)
Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
STV-GE M5-AG 6

Číslo dílu.: 10.08.02.00201

Push-in Fitting, straight

Thread G1M5-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D9.9 (mm)
Length L18.8 (mm)
HTS-A2 SNG AP/AE OP

Číslo dílu.: 10.01.29.00622

Holder system

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H9.4 (mm)
Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
VSL 6-4 PU MI-TR

Číslo dílu.: 10.07.09.00002

Hose for vacuum and compressed-air systems

Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d4 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.35 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMilky-transparent
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Číslo dílu.: 10.01.29.00403

Mounting plate

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H11.5 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Utilization designNeedle gripper
STV-W M5-AG 6

Číslo dílu.: 10.08.02.00296

Push-in Fitting, swivelling elbow

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L20.8 (mm)
Height H13 (mm)
Thread G1M5-M
BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

Číslo dílu.: 10.01.29.00093

Mounting plate

Utilization designNeedle gripper
Length L31 (mm)
Width B34 (mm)
Height H11.5 (mm)
Thread G1G1/4"-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku